เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLAMINGO MINI 1585 Design by Antoni Arola UL
Vibia

FLAMINGO MINI 1585 Design by Antoni Arola UL

Flamingo Mini presents an elegant, lightweight silhouette with an ethereal aesthetic. An extension of the work of Antoni Arola, its deconstructed design separates an LED light source from multiple layers of translucent diffusers. Significantly smaller than its large-scale counterpart, the Flamingo, Flamingo Mini creates a new spatial dynamic, adapting to complex architectural environments and evoking a nuanced emotional response.
สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-flamingo-mini-1585_ul-certificate
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendants
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPMMA
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)