เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flat 5915 ceiling single M UL
Flat 5915 ceiling single M UL
    Vibia

    Flat 5915 ceiling single M UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    สเปคสินค้า
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vibia-flat-5915_ul-certificate
    • Product familyLuminaries for Internal Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11.42
    • กว้าง (นิ้ว)21.66
    • ความลึก (นิ้ว)21.66
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก10.43
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เปอร์โตริโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)