เผยแพร่สินค้าของคุณ
KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner

The Kontur hanging lamp frames light within its streamlined black silhouette. Imbedded with LEDs, the frame appears to float from nearly invisible cables. Housing a handblown opaline glass diffuser or a rounded metal reflector, the pure volumes are balanced within the graphic geometric architecture. With the cylindrical diffuser, Kontur collection generates a warm, 360-degree glow as if from a fire. When combined with the reflector, it lends the look of raining light.
สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-kontorno-6436-ul-certificate
  • Product familyLuminaires for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)