เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAYFAIR 5515 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5515 Designed by Diego Fortunato

The Mayfair lamps are a Diego Fortunato design proposal. The entire Mayfair collection incorporates LED lighting and comes in various finishes: white, black, gold and copper.
สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-mayfair-5515_ul-certificate
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Lamps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)57.75
  • กว้าง (นิ้ว)11.75
  • ความลึก (นิ้ว)11.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก13.88
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)
3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)