เผยแพร่สินค้าของคุณ
MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE

4.4 จาก 5 ดาว4.4(8 รีวิว)
Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-meridiano-4715
  • Product familyLuminaries for External Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)320
  • กว้าง (มิลลิเมตร)920
  • ความลึก (มิลลิเมตร)920
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)