เผยแพร่สินค้าของคุณ
NORTH 5635 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5635 Design by Arik Levy

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
North Wall lamp, designed by Arik Levy. A carbon fiber rod with hanging shade comes from the base of the fixture attached to the wall. Contains electronic control push-button dimming and a LED light source. The wall version may be connected with or without a plug.
สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-north-5635_ul-certificate
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Lamps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)69
  • กว้าง (นิ้ว)98.5
  • ความลึก (นิ้ว)51.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก16.09
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)