เผยแพร่สินค้าของคุณ
PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell
Vibia

PUCK 5412 Design by Jordi Vilardell

Design by Jordi Vilardell. Made in Spain by Vibia. Puck achieves great purity of line and beauty of form. The use of triplex opal blown glass of the highest quality and the white cast aluminum body gives the product a perfect finish. Puck produces warm diffused illumination without glare. Whether selecting the single button of glass or a design with multiple diffusers each design only requires one junction box for mounting. This allows for extending the illuminated design. Available in 7 sizes, with choice of Halogen or LED lamping they are suitable for wall or ceiling applications.

สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-puck-5412
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall / Ceiling Fixtures
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)