เผยแพร่สินค้าของคุณ
SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell
Vibia

SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell

Design by Jordi Vilardell. Made in Spain by Vibia. High drama and innovative materials comprise this Slim chandelier. Each of the pendants is a soaring length at over three feet with an opening of just 1 inch. The ends are tipped with a frosted diffuser allowing energy efficient LED light to pool below. Every svelte pendant is constructed of a light weight black carbon fiber or lacquered fiberglass. Details continue up to the black or white matte lacquer canopy it hangs upon. The pendants cord is adjustable on site.

สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-slim-0920
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendants
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)