เผยแพร่สินค้าของคุณ
Security Doors
Security Doors
Security Doors
Security Doors
Security Doors
Security Doors
    Vicaima
    Archived

    Security Doors

    Vicaima offers a diverse range of security doors that have been developed for the entrance of homes so as to assure the comfort and security needs of its users. A highlight is the Portaro® SBD - Secured by Design, attested as 30 or 60 minutes fire-resistant, anti-burglary and anti-intrusion, or even the Portaro® Security by Vicaima with the additional acoustic reduction up to 45 decibels performance.

    Security doors are available in various performances:

    • Security RC2 Fire Door 45 minutes AC45dB
    • Security SBD Fire Door 30 minutes AC35dB
    • Security SBD Fire Door 30 minutes AC36 dB Inverse
    • Security SBD Fire Door 60 minutes AC36dB
    • Security Door
    • Security Fire Door 30 minutes AC37dB

    Securitiy doors are available in a variety of models: Essential, Exclusive and Classic and Naturdor®, Dekordor® and Lacdor® finishes, upon request.

    สเปคสินค้า
    • doors, interior doors, security doors, thermal insulation doors, anti-intrusión doors
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.security-doors
    • Product familySecurity
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Security Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย