เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest
Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest
Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest
Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest
    viccarbe
    Archived

    Aleta Lounge Chair - Four wooden legs base with armrest

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
    Inspired by the physiognomy and movement of sharks, Jaime Hayon has created the Aleta collection for Viccarbe. The collection is designed and created for use in public spaces like restaurants, hotels or offices as well as residential spaces. For the production of this pieces Viccarbe is using wood from certified sustainable forestry sources.
    สเปคสินค้า
    • Moulded plywood seat and backrest covered with expanded non-deformable polyuretane foam. Structure in solid oak wood stained with the finishes of our collection. Black or white plastic glides with or without felt.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aleta-Lounge-Chair-Four-Wooden-Armrest
    • Product familyAleta
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aleta Lounge Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)825
    • กว้าง (มิลลิเมตร)660
    • ความลึก (มิลลิเมตร)720
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (21)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (86)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)