เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aspen Quartz Countertop
Aspen Quartz Countertop
Aspen Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Aspen Quartz Countertop

    VICOSTONE Aspen weaves together layers of gold and light-gray veins resembling the look of snowy woodlands. Smooth transitions between meshes of veins inspired by natural Arabescato marble create a realistic visual depth suited for any design style.

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aspen-quartz-countertop
    • Product familyNatural Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aspen BQ8400
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)65
    • กว้าง (นิ้ว)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักQuartz
    • ออกเเบบโดยเวียดนาม
    • ผลิตโดยเวียดนาม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC010182
    • ชื่อ ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (7)