เผยแพร่สินค้าของคุณ
CT020 - Countertop, Solid Surface
SEPS2BIM

CT020 - Countertop, Solid Surface

3.7 จาก 5 ดาว3.7(7 รีวิว)
A solid, nonporous countertop with a smooth seamless appearance. Easy to clean and maintain and with proper cleaning does not support the growth of mold. An acrylic-based solid surface product. Standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab and other hospital areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CT020
  • Product familyCountertop
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid Surface
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)760
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)