เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vic-300 Masterseal Butterfly Valve Series 761 With Gear Operator
Victaulic
Archived

Vic-300 Masterseal Butterfly Valve Series 761 With Gear Operator

VIC-300 MASTERSEAL BUTTERFLY VALVE SERIES 761 WITH GEAR OPERATOR - IPS Carbon Steel Grooved Valves - For additional product information visit www.Victaulic.com
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.victaulic-no-761-go-valve-butterfly
  • Product familyPiping Methods
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipework Fittings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_08
  • Uniclass 2015 DescriptionButterfly valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 64
  • CSI MasterFormat 2014 TitleButterfly Valves
  • OmniClass Number23-27 31 17
  • OmniClass TitleButterfly Valves