เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAXIMUS MBX
Videotec

MAXIMUS MBX

Certifications for use in Zones 1 and 2 IIC Group (Gas) and in Zones 21 and 22 IIIC Group (Dust); ambient temperature up to +80°C (+176°F)


สเปคสินค้า
  • AISI 316L stainless steel construction

    Designed to work exclusively with Videotec products and accessories

    3 RJ45 ports, Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-T)

    1 SFP port, Fast Ethernet (100BASE-FX), for fibre optic connection

    2 bypass for analog video signals with BNC connectors

    2 bypass for I / O signals with multi-pin connectors

    Input voltages available: 230Vac, 120Vac, 24Vac

    Extended/Industrial range electronics

    Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +70°C (158°F)

    IP66, IP67, IP68, IP69

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.maximus-mbx
  • Product familyMaximus
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ACCESSORIES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEC001527
  • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security