เผยแพร่สินค้าของคุณ
MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box
Videotec

MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box

Certifications for use in Zones 1 and 2, IIC T5 or T6 Group (Gas) and in Zones 21 and 22, IIIC T100°C or T85°C Group (Dust) Copper-free marine grade aluminium construction, RAL 9006 external epoxy paint Designed to work exclusively with Videotec products and accessories Plenty of space for cables and connections Built-in Ethernet switch with 4 channels:_|n|_ 3 RJ45 ports, Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-T)_|n|_ 1 SFP port, Fast Ethernet (100BASE-FX), for fibre optic connection 2 bypass for analog video signals with BNC connectors 2 bypass for I / O signals with multi-pin connectors Input voltages available: 230Vac, 120Vac, 24Vac Extended/Industrial range electronics Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +70°C (158°F) IP66
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mba
  • Product familyMaximus
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ex-proof cameras, Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)340
  • กว้าง (มิลลิเมตร)305
  • ความลึก (มิลลิเมตร)228
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEC001527
  • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security