เผยแพร่สินค้าของคุณ
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
    Videotec

    MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design

    The explosion-proof Full HD camera MAXIMUS MMX is perfect for efficient video surveillance and control of processes in hazardous environments where the atmosphere is potentially explosive due to the presence of inflammable gases or dust, typical of the Oil&Gas, marine or industrial and foodstuff sectors. An absolute advantage offered by this camera is its extremely easy and safe installation. The camera can be supplied with multi-polar cabling. The camera can also be powered in PoE+, thereby allowing further simplification of installation operations. The camera is supplied with supports for wall, ceiling and railing installation and with a sunshield.
    สเปคสินค้า
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mmx
    • Product familyMaximus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ex-proof cameras
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)175
    • ความลึก (มิลลิเมตร)254
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • IFC classificationAlarm
    • รหัส ETIMEC001527
    • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
    • UNSPSC nameSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security