เผยแพร่สินค้าของคุณ
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
    Videotec

    Explosion-proof Full HD PTZ camera with Delux technology - MPX DELUX

    MAXIMUS MPX DELUX is an explosion-proof FULL HD PTZ camera which integrates new imaging and encoding technology for outdoor video surveillance, allowing recordings to be produced with incredibly bright and vivid colours both by day and by night. This camera is ideal for efficient video surveillance and control of processes in critical environments where the atmosphere is potentially explosive due to the presence of inflammable gases or dust, typical of the Oil&Gas, marine or industrial sectors.
    สเปคสินค้า
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mpx-delux
    • Product familyMaximus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ex-proof PTZ cameras
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)398
    • กว้าง (มิลลิเมตร)336
    • ความลึก (มิลลิเมตร)232
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • IFC classificationAlarm
    • รหัส ETIMEC001527
    • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
    • UNSPSC nameSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security