เผยแพร่สินค้าของคุณ
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
    Videotec

    MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera

    MAXIMUS MPXT provides dual vision in real time, incorporating a Day/Night camera and thermal camera for applications that require a field of view in complete darkness, fog, rain, smoke or for large distances. The MAXIMUS MPX series products are Lloyd's Register Type Approval System Test Specification Number 1 certified and therefore can be used in Marine and Offshore applications for environmental categories ENV1, ENV2, ENV3 and ENV5 (eg. passenger ships, open-air decks, closed spaces and technical areas that may be subject to heat generated by other equipment,
    สเปคสินค้า
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system Functions: Autopan, Preset, Patrol, Tour (maximum 3), Autoflip Up to 999 units, addressable by means of dip-switches
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mpxt
    • Product familyMaximus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ex-proof PTZ cameras
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)398
    • กว้าง (มิลลิเมตร)453
    • ความลึก (มิลลิเมตร)232
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • IFC classificationAlarm
    • รหัส ETIMEC001527
    • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
    • UNSPSC nameSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security