เผยแพร่สินค้าของคุณ
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
    Videotec

    MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera with Delux technology

    MAXIMUS MVX DELUX is an explosion-proof FULL HD camera which integrates new imaging and encoding technology for video surveillance, allowing recordings to be produced with incredibly bright and vivid colours both by day and by night. In particular, thanks to the camera’s increased light sensitivity, the DELUX technology can obtain bright images with well-defined colours in very low light conditions – even typical night-time conditions to 0.006 lux (0.0006 lux in black and white).
    สเปคสินค้า
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces Sunshield Integrated wiper Unit weight: 8.5kg (18.7lb) (housing with 4m (13ft) multi-polar cable shield) 12kg (26.5lb) (housing with 10m multi-polar cable shield)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mvx-delux
    • Product familyMaximus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ex-proof cameras
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)155.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)264
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • IFC classificationAlarm
    • รหัส ETIMEC001527
    • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
    • UNSPSC nameSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security