เผยแพร่สินค้าของคุณ
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
    Videotec

    MVXT - Explosion-proof thermal camera

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
    The explosion-protected MAXIMUS MVXT thermal camera is perfect for effective video surveillance and process control in harsh settings where the presence of gases or flammable dust can create a potentially explosive environment, a reality often found in the oil and gas industries or marine and industrial sectors. The thermal camera is able to detect a person or an object in the most difficult environmental conditions, such us total darkness or other levels of lighting, heavy smoke, rain or dust and across long distances.
    สเปคสินค้า
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces Silicone O-ring seals Configuration via OSM
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mvxt
    • Product familyMaximus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ex-proof cameras
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)155.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)269
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • IFC classificationAlarm
    • รหัส ETIMEC001527
    • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
    • UNSPSC nameSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security