เผยแพร่สินค้าของคุณ
NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets
Videotec

NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel For pole diameters:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ110mm (4.3in)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ150mm (5.9in) Load rating:ᅠ ᅠ50kg (110lb) Dimensions:ᅠ ᅠ198x182mm (7.8x7.2in)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nxptzcol
  • Product familyNXPTZ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stainless steel PTZ cameras, Brackets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)182
  • กว้าง (มิลลิเมตร)198
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEC001527
  • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security