เผยแพร่สินค้าของคุณ
WASNX - NXPTZ range, Accessories, washer pump
Videotec

WASNX - NXPTZ range, Accessories, washer pump

Enclosure made of stainless steel AISI 316L Delivery head: up to 20m (66ft) Water tank capacity: 10l (2.6gal) Suitable for Videotec products or with third-party products Operating temperature: from -20°C (-4°F) up to +60°C (140°F) Available voltages: 230Vac, 120Vac, 24Vac
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wasnx
  • Product familyNXPTZ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stainless steel PTZ cameras, Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)697
  • กว้าง (มิลลิเมตร)429
  • ความลึก (มิลลิเมตร)255
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEC001527
  • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security