เผยแพร่สินค้าของคุณ
WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump
Videotec

WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump

Polyethylene tank with stainless steel cage Versions with delivery up to 5m (16ft), 11m (36ft) or 30m (98ft) Versions with alarm for the lack of liquid in the tank Also for third-party products Operating temperature:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ-10°C (14°F)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ+60°C (140°F) Available voltages in 230Vac, 120Vac or 24Vac
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WASPT5L
  • Product familyUlisse
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PTZ cameras, Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)272
  • กว้าง (มิลลิเมตร)257
  • ความลึก (มิลลิเมตร)217
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEC001527
  • ชื่อ ETIMVideo surveillance system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance
  • OmniClass Number23-37 15 11
  • OmniClass TitleCameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security