เผยแพร่สินค้าของคุณ
Viewrail FLIGHT Duo Floating Stairs, 90° Turn
Viewrail

Viewrail FLIGHT Duo Floating Stairs, 90° Turn

It’s okay to do a double take. Dual stringers are a robust yet elegant solution for modern floating stairs. Constructed from a welded steel structure, FLIGHT Duo utilizes thick treads with a fully integrated glass railing system, showing off it’s elegant strength. Oftentimes, one of the stringers can run hidden within the framing of a wall, presenting a cantilevered appearance.

สเปคสินค้า
  • Support - Two Steel Stringers

    Configurations

    • Straight
    • 90° (or "L-shaped")
    • Switchback
    • 180° (or "U-shaped")

    Tread Types

    • Wire brushed
    • Smooth
    • Endurance
    • Thick (up to 4")

    Tread Spacing - Open-riser design

    Railing Options - Glass

    Upgrades

    • LED treads
    • Grip strips
    • Bracket covers
    • Glass risers
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.floating-stairs_flight-duo-90
  • Product familyFLIGHT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
  • IFC classificationStair Flight
  • Uniclass 2015 CodeEF_35_10
  • Uniclass 2015 DescriptionStairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Stairs
  • OmniClass Number23-17 23 17
  • OmniClass TitleStairs

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 out of 5 stars 4.4 (15)
4.3 out of 5 stars 4.3 (20)
4.9 out of 5 stars 4.9 (7)
4.3 out of 5 stars 4.3 (6)