เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model VXD Deluge/Preaction Valve
Model VXD Deluge/Preaction Valve
    The Viking Corporation
    Archived

    Model VXD Deluge/Preaction Valve

    VXD valves feature a lower weight and smaller footprint, with the same ease of operation as Viking’s legacy line, while still featuring a single moving part and a self-cleaning seat and clapper! With the lighter and smaller VXD valve, installation is made much easier for contractors. VXD offers one platform for multiple system types and release options, and is available in multiple sizes of GxG and FxF models up to 10 inches. The valves are offered pre-trimmed or with loose trim.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vkv-deluge-model-vxd
    • Product familyViking Valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Deluge / Preaction Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)