เผยแพร่สินค้าของคุณ
PD30
Cea Estintori

PD30

4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)

Wheeled powder extinguisher

สเปคสินค้า
  • Fire classes : A-B1-C     

    Minimum total weight : 59 Kg             

    Nominal charge : 30 Kg                             

    Extinguishing agent: ABC Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 975 mm

    Total depth: 475 mm 

    Overall width : 455 mm                                                                                   

    Height of the housing: 790 mm                                                                

    Diameter of the housing : 270 mm.                                                                                                             

    Length jet : 10 m                                                                                         

    Discharge time : 35 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PD30
  • Product familyEstintori carrellati
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์A polvere
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC011055
  • ชื่อ ETIMFire extinguisher
  • UNSPSC nameFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPortable fire extinguishing systems
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION