เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sink - 33" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Sink - 33" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Sink - 33" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA

    Sink - 33inch - Single Bowl Dual Mount Sink

    Product code: 7390

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.7390
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10
    • กว้าง (นิ้ว)33
    • ความลึก (นิ้ว)18.9
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา