เผยแพร่สินค้าของคุณ
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series
    VitrA Bathrooms

    FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series

    Root Square Flush Plate, Brushed Nickel

    Product code: 740-2395

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.740-2395
    • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)165
    • กว้าง (มิลลิเมตร)245
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.44
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010204
    • ชื่อ ETIMAccessories, shower/WC
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 43 15 29
    • OmniClass TitleToilet Accessories Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย