เผยแพร่สินค้าของคุณ
Urinal - Back Inlet Urinal - With Integrated Electronic Flusher - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Back Inlet Urinal - With Integrated Electronic Flusher - Arkitekt Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Urinal - Back Inlet Urinal - With Integrated Electronic Flusher - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Back Inlet Urinal - With Integrated Electronic Flusher - Arkitekt Series - VitrA

    VitrA offers urinals options that complete aesthetic and functional integrity compatible with different series. Due to photocell mechanism working with electricity washing urinals meet with VitrA aesthetics.

    Product code: 4106B003-5200

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Urinal-BackInletUrinal-WithIntegratedElectronicFlusher-Vitra-ArkitektSeries_4106B003-5200
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)695
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)385
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.451
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010235
    • ชื่อ ETIMUrinal
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย