เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Product code: A48012

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hook-BathrobeHolderMultiple-Vitra-istanbulSeries-A48012
    • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories - Bathrobe Holder
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.63
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010552
    • ชื่อ ETIMTowel hook
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย