เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA

    Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Serenada Series - VitrA

    Product code: 4168-003-0156

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pedestal-WashBasinFullPedestal-Vitra-SerenadaSeries_4168-003-0156
    • Product familySanitaryware & Complementary Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pedestal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)690
    • กว้าง (มิลลิเมตร)230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC002454
    • ชื่อ ETIMPedestal for installation column
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย