เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
Wall Rail (Stainless Steel)
    VIVA Railings

    Wall Rail (Stainless Steel)


    VIVA Wall Rail is an option available with any of the railing system for use on stairs or ramps. Standard wall rail uses ingeniously design conical bracket that can be mounted on any surface like drywall, CMU, concrete, tile, stone, or steel, with concealed fasteners and without unsightly flange or covers.

    VIVA Wall Rail is available in standard 1.5″ dia. SS rail or select from other metal and wood profiles. Also available with VIVA iRail Linear or POD lighted rail options.

    สเปคสินค้า
    • Material:
      Stainless Steel Tube
      Stainless Steel Tube with LED1
      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) ²
      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) with LED

      Finish:
      Stainless Steel Tube:  #6 Satin, Powder Coat
      Wood:  Unstained

      Size/Spacing:
      Stainless Steel Tube:  Ø1-1/2" or Ø2" tube
      Stainless Steel Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD
      Wood:  Ø2"
      Wood with LED:  Ø2" with LED LINEAR

      1. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      2. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stainless-steel-wall-rail
    • Product familyOthers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Rail
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC012260
    • ชื่อ ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Metal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (73)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)