เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
    VIVA Railings

    Stair Wrap - Glass (Soffit)

    Elevate your design vision with VIVA Railings' STAIR WRAP Systems, the latest innovation in architectural railings. Designed to integrate harmoniously with our railing solutions, STAIR WRAP offers a visually seamless transition with transoms and soffits below stairs and balconies, forming a cohesive "wrap-around" effect inspired by the needs and feedback of our discerning customers.

    STAIR WRAP Glass System

    Transform your architectural designs with the STAIR WRAP Glass System, a cutting-edge solution from VIVA Railings. Engineered for elegance and durability, the glass option seamlessly integrates with stairs and balconies, offering a striking "wrap-around" effect. Choose from a variety of premium glass finishes, including clear, low-iron, tinted, printed, and etched, all featuring SGP-tempered laminated construction for superior safety and clarity.

    Optional LED lighting enhances the aesthetic, providing customizable backlit or down-lit effects that add depth and sophistication to any project. Perfect for creating airy, open spaces that prioritize both style and safety, the STAIR WRAP Glass System is the ultimate blend of form and function.

    สเปคสินค้า
    • HARDWARE:

      MATERIAL: Aluminum

      FINISH: Anodized/CERASHIELD(3)

      SIZE/SPACING: 2-3/4" x 1-3/4" Hardware


      SOFFIT:

      MATERIAL: Temp. Laminated Glass

      FINISH: Clear, Tinted, Colored Int. Printed or Casted

      SIZE/SPACING: 3/8" or 1/2" Lami. Temp. glass PVB or SGP(2) Interlayer(1)


      (1) Thickness and interlayer type typically to be confirmed via engineering.
      (2) Viva Railings recommends using SGP for external applications.
      (3) CERASHIELD: Ceramic Coating, Enhanced durability and superior
      protection. Available in a wide range of colors. (Replaces traditional powder coat finish options.)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stair-wrap-glass-soffit
    • Product familyOthers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stair Wrap Glass & Metal
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC012260
    • ชื่อ ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (72)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)