เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stair Wrap - Metal (Soffit)
Stair Wrap - Metal (Soffit)
Stair Wrap - Metal (Soffit)
    VIVA Railings

    Stair Wrap - Metal (Soffit)

    Elevate your design vision with VIVA Railings' STAIR WRAP Systems, the latest innovation in architectural railings. Designed to integrate harmoniously with our railing solutions, STAIR WRAP offers a visually seamless transition with transoms and soffits below stairs and balconies, forming a cohesive "wrap-around" effect inspired by the needs and feedback of our discerning customers.

    STAIR WRAP Metal System

    Achieve design flexibility with the STAIR WRAP Metal System from VIVA Railings. Crafted to perfection, this system offers a sleek and cohesive "wrap-around" aesthetic that harmonizes with stairs and balconies. Select from an array of design options, including intricate laser-cut patterns and minimalist solid panels, each available in striking metallic finishes.

    Integrated LED lighting further elevates your design, with backlit or glow effects that bring contemporary elegance to your space. Built for longevity and modern appeal, the STAIR WRAP Metal System combines high-quality craftsmanship with limitless design potential for commercial projects.

    สเปคสินค้า
    • SOFFIT

      Material:

      Stainless Steel (304 or 316)
      Aluminum

      Finish:

      Stainless Steel: #6 Satin or CERASHIELD
      Aluminum: Anodized / CERASHIELD

      Size/Spacing:

      2" wide with 14GA thickness. 4'-0" max. O.C. w/ LED linear option.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stair-wrap-metal-soffit
    • Product familyOthers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stair Wrap Glass & Metal
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC012260
    • ชื่อ ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (73)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)