เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
    VIVA Railings

    STRUC Metal Panel Railing System

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)

    Struc Panel Railing is an ingeniously engineered structural sheet metal fabrication design. This system is available in a range of pre-configured patterns or custom design of your choice. With material choices of aluminum in finishes of powder coating & stainless steel in #6 satin and ECM colors – what you can do with STRUC panel system on your project is best left to your imagination.

    STRUC Panel Railing systems feature CNC LASER CUT PATTERNS, not to be confused with punched or perforated metal.These patterns are precision cut with clean defined cuts on both sides of the panel vs rounding one side (punch entry) and burred (punch exit) in case of perforated metal.

    Laser cutting also allows you to get creative with your designs, from custom designs and flow patterns to company logos and images.

    สเปคสินค้า
    • Material:
      Stainless Steel (304 or 316) or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, ECM or Powder Coat

      Size:
      OPTION A: 5'-0" max. O.C. post spacing, with 22" max. cantilever panel
      OPTION B: 4'-0" max. O.C. post spacing, with 28" max. cantilever panel

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Aluminum

      1. A. Aluminum
        Finish Options:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $ ¹

                               Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      1. B.  Size/Spacing

      1/2" thick aluminum panel with 5'-0" max. O.C.

      HANDRAIL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. 1. (1) $ to $$$: Indicates finish type comparative cost
      2. 2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. 3. Other species available upon request.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.struc-metal-panel-railing-system
    • Product familyMetal Panel Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Panel Railing System
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC012260
    • ชื่อ ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Metal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (73)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)