เผยแพร่สินค้าของคุณ
TEE Stainless Steel Cable Railing System
TEE Stainless Steel Cable Railing System
TEE Stainless Steel Cable Railing System
TEE Stainless Steel Cable Railing System
TEE Stainless Steel Cable Railing System
    VIVA Railings

    TEE Stainless Steel Cable Railing System

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(9 รีวิว)

    TEE™ Cable Railing System is a contemporary minimalistic design for a cable railing application. The structural “T” section offers the post stability against the tension from cable strands while concealing cable mounting hardware. Stainless steel cable in-fill is available in 3/16” diameter cables.  TEE™ stainless steel cable railing system is available in top and fascia mount. Also sometimes referred to as wire rope railings, these are widely used in deck railing and balcony railing application, where a clear line of sight along with safety is a priority.  VIVA’s iRAIL Product Line is ETL Certified; the ETL Mark is proof of product compliance to North American safety standards.

    สเปคสินค้า
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, ECM or Powder Coat

      Size:
      2x2.2" T Section intermediate post, 2x2.4" Section end post @ 4'-0" max. O.C.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Cable

      Cable Finish
      #6 Satin

      Size/Spacing for Cable Finish:
      Ø3/16" cable

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED 1
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2:  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      2. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tee-stainless-steel-cable-railing-system
    • Product familyPost Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TEE
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC012260
    • ชื่อ ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (69)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)