เผยแพร่สินค้าของคุณ
CC8130 Compact Cube IP Network Camera, 1MP, Panoramic View, Compact Size
VIVOTEK

CC8130 Compact Cube IP Network Camera, 1MP, Panoramic View, Compact Size

Overview

VIVOTEK CC8130 is a compact cube IP security camera especially designed for indoor surveillance. The unique design makes it the best choice for boutique, department or convenience stores. The ability to view at a wide angle at 180 degrees provides complete video security with no dead angles. The unique mounting design facilitates easy installation on a wall or desktop, capturing faces at eye level. A built-in microphone further increases the level of surveillance while recording sound within a 5 meter radius.

The CC8130 supports the industry-standard H.264 compression technology, drastically reducing file sizes and conserving valuable network bandwidth. Together with the ST7501 multi-lingual 32-channel recording software, users can set up an easy-to-use IP surveillance system with ease.

Key Features

  • 1-megapixel CMOS Sensor
  • 180° Horizontal Panoramic View
  • Compact, Elegant Design
  • Real-time H.264 and MJPEG compression (Dual Codec)
  • 30 fps @ 1280x800
  • Built-in IEEE 802.3af Compliant PoE
  • Flat Mount/ Tilt Mount Available
สเปคสินค้า
  • Key Features: 1-megapixel CMOS Sensor 180° Horizontal Panoramic View Compact, Elegant Design Real-time H.264 and MJPEG compression (Dual Codec) 30 fps @ 1280x800 Built-in IEEE 802.3af Compliant PoE Flat Mount/ Tilt Mount Available
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vivotek-cc8130
  • Product familyVideo Surveillance
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์360° Cameras
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-29
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass Number23-37 15 11 11
  • OmniClass TitleAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security