Overview
VIVOTEK's CC8370-HV is a vandal-proof fisheye security IP camera offering up to 30 fps at 3-Megapixel resolution. With its unique anti-grip design and inconspicuous appearance, the CC8370-HV plays a life secure guard role in unique security environments. Without ligature edges, it will effectively eliminate self-harm and suicide happen, ideal for detention house, holding cells, psychiatric ward, mental hospital, and correctional institution. Featuring 180° horizontal panoramic views with adjustable 25° tilt angle, the camera allows users amazing flexibility of viewing angles and options. The camera's weather-proof compact size also makes it an ideal choice for indoor and outdoor scenario such as boutique, convenience store, bank, school, parking lot and street.
The CC8370-HV can view at a wide angle of 180 degrees, providing complete video security with no dead angles. Featuring WDR Pro, the camera captures both the dark and bright areas of an image and combines the differences to create a highly realistic representation of the original scene. Further, with added SNV technology, high-quality full-color surveillance video becomes possible even under low-light conditions. These combined features enable the camera to provide video quality remarkably close to the capabilities of the human eye. When installing the unit, the unique mounting design facilitates easy installation on a wall or desktop in order to capture faces at eye level. Further increasing the level of surveillance, a built-in microphone which records sound within a 5 meter radius.
The CC8370-HV also supports the industry-standard H.264 compression technology, drastically reducing file sizes and conserving valuable network bandwidth. Together with the ST7501 multi-lingual 32-channel recording software, users can simply and quickly set up an easy-to-use IP surveillance system.
Key Features
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |