Overview
VIVOTEK's IP camera FD816B-HT is an indoor dome network security camera equipped with a Full HD sensor enabling viewing resolution of 1920x1080 at a smooth 30 fps. Representing a true all-in-one indoor camera, the FD816B-HT is capable of capturing high quality and high resolution video at up to 2 Megapixels whether in high contrast or in low light environments with WDR and SNV technology.
Further increasing its flexibility, VIVOTEK's IP camera FD816B-HT provides remote focus with built-in stepping motors and P-iris to provide precise adjustment remotely. To meet the demands of indoor applications, VIVOTEK's FD816B-HT is armed with a built-in PIR sensor to help detect unexpected events and provide security in real time.
When selecting the VIVOTEK FD816B-H series, customers will be offered two options: the FD816B-HT, and the FD816B-HF2. Choosing the appropriate model will ensure any focusing requirements can be met.
Key Features
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |