เผยแพร่สินค้าของคุณ
FD9187-HT Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9187-HT Fixed Dome Network IP Camera

VIVOTEK FD9187-HT is indoor dome network IP camera equipped with a full HD sensor enabling resolution of 2560 x 1944 at 30 fps. And FD9187-HT also supports standard 1920x1080 resolution at 60 frames per second. Featuring VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, FD9187-HT is capable of capturing high quality image whether in high contrast or low light environment.

The IP camera model FD9187-HT offers remote focus lens for different user scenario. IR illuminators are equipped with 50 meter effective range for better night visibility. For indoor applications, PIR sensor is built-in to detect unexpected events.

Employing VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 codec support, the FD9187-HT reduces bandwidth up to 90%* while keeping great image quality. Additionally, VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) allows users to add customized application for various application and user scenarios

สเปคสินค้า
  • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters Smart IR II Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Built-in PIR Sensor for Human Detection
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vivotek-FD9187-HT
  • Product familyVideo Surveillance
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed Dome IP Cameras
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass Number23-37 15 11 11
  • OmniClass TitleAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)