เผยแพร่สินค้าของคุณ
FD9368-HT Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9368-HT Fixed Dome Network IP Camera

VIVOTEK’s FD9368-HT is a H.265 outdoor dome network IP camera equipped with a 2-Megapixel sensor, enabling resolution of 1920x1080 at 30 fps. Featuring VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, the FD9368-HT is capable of capturing high-quality imagery in both high contrast and low light environments.

The FD9368-HT deploys a remote focus lens for different user scenarios. IR illuminators are equipped with a 30-meter effective range for better night visibility. Further, to provide reliable coverage in harsh outdoor environments, the FD9368-HT is encased in robust IP66 and IK10 housing.

By employing VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 codec support, the FD9368-HT is able to reduce bandwidth usage by up to 90%* while maintaining supreme image quality. Additionally, the VADP (VIVOTEK Application Development Platform) allows users to customize applications for the ever-expanding number of user scenarios in a diversifying surveillance market.

สเปคสินค้า
  • H.265 Compression Technology 30 fps @ 1920x1080 (WDR Pro on) 2.8~12 mm, Remote Focus SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vivotek-FD9368-HT
  • Product familyVideo Surveillance
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed Dome IP Cameras
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass Number23-37 15 11 11
  • OmniClass TitleAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)