VIVOTEK's FD9381-EHTV is a brand-new professional H.265 high-efficiency outdoor dome network security camera, offering 30 fps @ 5-Megapixel or 60 fps @ 1080p with outstanding image quality. By employing H.265 technology, the camera is able to provide higher and more efficient image compression rates than previous H.264 systems. In addition, VIVOTEK's sophisticated Smart Stream II technology enables the camera to optimize quality for desired regions and therefore to maximize efficiency of bandwidth usage. Combining both H.265 and Smart Stream II, the FD9381-EHTV can reduce bandwidth and storage consumption by up to 80%* while retaining exceptional 5-Megapixel image quality.
As a professional day/night camera, the FD9381-EHTV is also equipped with WDR Pro and SNV, empowering users to enjoy superb image-detail in all lighting conditions. Additionally, robust IP66-rated housing ensures the ability of the advanced camera to withstand rain and dust, thus guaranteeing smooth operation no matter how harsh the weather conditions. The camera’s IK10-rated housing will also provide protection against acts of vandalism and other physical impacts. Finally, a wide operating temperature range further enhances the performance and reliability of the FD9381-EHTV in both extremely cold and extremely warm weather, even while using PoE.
* Depending on scenes
Key Featuresพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |