VIVOTEK FE8174 is the latest fisheye fixed dome network security camera from VIVOTEK, featuring a detailed 5-Megapixel resolution sensor with superb image quality. Equipped with a fisheye lens for 180° panoramic view (wall mount) or 360° surround view (ceiling/floor/table mount) without blind spots, the camera is able to provide coverage of wide, open areas, such as airports, shopping malls, parking lots, retail stores, offices and more.
The FE8174 offers various display layouts, including original surround view, panoramic view, and regional view for various mounting applications. With the latest cutting-edge image processing capabilities, hemispherical images captured from the fisheye camera can be converted into conventional rectilinear projection for viewing and analysis. The FE8174 is compatible with VIVOTEK's Panoramic PTZ solution, allowing users to simultaneously monitor an area overview from a fisheye model while providing a detailed regional view from a speed dome camera. In addition, in both the panoramic as well as regional viewing modes, users can utilize the ultra-smooth ePTZ function to easily zoom in and focus on a region of interest (ROI). The new cutting-edge Pixel Calculator function helps the user to ensure the image quality of a desired area.
As with all VIVOTEK true day/night cameras, the FE8174 features a removable IR-cut filter, maintaining clear images 24 hours a day. Together with 802.3af compliant PoE, MicroSD/SDHC/SDXC card slot for on-board storage, and iPad applications, the FE8174 is indisputably the top choice for constructing a robust surveillance system with the greatest coverage possible.
Key Featuresพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |