VIVOTEK's FE8391-V is a market-leading Ultra-Megapixel fisheye fixed dome network security cameras, featuring a detailed 12-Megapixel CMOS sensor which guarantees superb image quality. Equipped with a 1.5 mm fisheye lens for 180° panoramic view (wall mount) or 360° surround view (ceiling/wall/floor mount) with zero blind spots, the camera is able to provide total coverage of wide, open areas, such as airports, shopping malls, parking lots, retail stores, offices and more.
The FE8391-V is equipped with a removable IR-cut filter and WDR Enhancement technology, which allows the cameras to maintain optimal image quality around the clock and unparalleled visibility under high-contrast lighting environments. 3D Noise Reduction technology enables the cameras to capture clear, polished video under low-light conditions. Plus, it is compatible with VIVOTEK's Panoramic PTZ solution, allowing users to simultaneously monitor an area overview from a fisheye model while providing a detailed regional view from a speed dome camera.
In addition, the FE8391-V uniquely features built-in IR LEDs, making this camera the world's first Ultra-Megapixel fisheye network camera with IR illumination. With its patent-protected light cup, the FE8391-V provides highly uniform 360° surround illumination for clear viewing up to 10 meters, even in completely dark environments.
Finally, securing your investment, the FE8391-V is designed with vandal-proof IK10-rated and weather-proof IP66-rated housing which guaranty the camera's durability even in the harshest environmental conditions or where vandalism is a problem.
Key Featuresพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |