VIVOTEK's FE9181-H is an unique H.265 fisheye fixed dome network security cameras, featuring a detailed 5-Megapixel CMOS sensor that produces superb image clarity. By employing H.265 compression technology and VIVOTEK's Smart Stream II technology, the camera can reduce both bandwidth and storage consumption by up to 80%* while retaining the highest standard of image quality.
Equipped with a fisheye lens for 180° panoramic view (wall mount) or 360° surround view (ceiling/floor mount) with zero blind spots, the cameras are able to provide coverage of wide, open areas, such as airports, shopping malls, retail stores, offices and more.
The FE9181-H is equipped with a removable IR-cut filter and WDR Pro technology, empowering the cameras to maintain optimal image quality around the clock and unparalleled visibility in high-contrast lighting environments.
* Depending on scene.
Key Featuresพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |