VIVOTEK's IB9371-HT is the brand-new professional H.265 high-efficiency outdoor bullet network security camera, offering 30 fps @ 3-Megapixel with outstanding image quality. Employing H.265 technology enables the camera to provide higher and more efficient image compression rates than previous H.264 systems. In addition, VIVOTEK's sophisticated Smart Stream II Technology enables the camera to optimize resolution for a desired object or area and therefore to maximize efficiency of bandwidth usage. Combining both H.265 and Smart Stream II, the IB9371-HT can reduce bandwidth and storage consumption up to 80%* while maintaining image quality with the high standard.
As professional day/night cameras, the IB9371-HT is also equipped with WDR Pro and SNV, empowering users to enjoy superb image-detail in any lighting condition. Additionally, IP66-rated housing ensures the ability of these advanced cameras to withstand rain and dust, thus guaranteeing smooth operation even under a multitude of harsh weather conditions. The cameras' IK10-rated housing can also provide protection against acts of vandalism and other impacts.
* Depending on scenes
Key Featuresพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |