Overview
VIVOTEK’s TB9331-E is an H.265 outdoor thermal bullet network IP camera designed to detect people and vehicles in wild weather, difficult lighting conditions, and any situation that create poor visibility. With heat based thermal imagery and lens options of 8.8/19/35/50mm,, the TB9331-E supports long distance monitoring of vehicles up to 4,500m away even in complete darkness or under challenging climate conditions such as fog, rain, smoke and dust.
The IP camera model TB9331-E offers 720x480 resolution with an uncooled thermal sensor and VIVOTEK’s VCA (Video Content Analysis) to enhance perimeter protection and boarder security. This camera is also embedded with Trend Micro IoT Security software to provide users with higher levels of network protection. With an IP66, IK10 and NEMA 4X-rated rugged design, the TB9331-E will withstand shock &vibration, humidity, dust, and even extreme temperature fluctuations to maintain stable and reliable video no matter how harsh the environment.
Key Features
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |