เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wiedeń
Vogel&Noot

Wiedeń

The simple yet non-standard structure of the Wiedeń radiator makes this model exceptionally functional. These radiators are available in both right and left side versions.

สเปคสินค้า
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 2 threaded ½" female connections

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vogel_noot-Vienna_line
  • Product familyVogel&Noot
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom radiators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationSpace Heater
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 13
  • OmniClass TitleFinned Tube Radiators

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์