เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vonaris VHV
Vogel&Noot

Vonaris VHV

Convectors Vonaris VHV are composed of several interconnected profiled steel heating elements of a rectangular cross section.  Three side openings with internal thread G ½” are normally designed for mounting the Danfoss thermostatic valve insert with pre-regulation, plus the air vent and closing plug. Vonaris VHV convectors are equipped with two side covers and the top masking grille. The heating profiles are mounted horizontally, so that to retain the 2 mm-wide distancing between each two, necessary to compensate for the heat expansion of the elements, and enabling the perfect varnish cover of the entire convector’s surface. Most models are equipped with convective elements, increasing the heating efficiency of the convectors.

สเปคสินค้า
  • Connections: 2 x G ¾”, bottom connectors, 

    Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure
    version: 70 x 11 x 2.0 mm)

    Maximal temperature: 110 ºC

    Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version

    Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order

    Brackets: wall or floor – ordered separately, at Client’s preference

    Accessories: plug and air vent, Danfoss thermostatic valve insert included in the convector's kit

    Metal sheet thickness: heating profiles – 1.50 mm; convectors – 0.50 mm

    Height: 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 790 mm

    Length: from 500 up to 4000 mm

    Depth: from 68 up to 257 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vogel_noot-Vonaris_VHV
  • Product familyVogel&Noot
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative radiators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationSpace Heater
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์