เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vonaris VSV-M
Vogel&Noot

Vonaris VSV-M

Convectors Vonaris VSV-M are composed of several interconnected profiled steel heating elements of a rectangular cross section. Vonaris VSV-M convectors are equipped with two side covers.

The heating profiles are mounted vertically, so that to retain the 2 mm-wide distancing between each two, necessary to compensate for the heat expansion of the elements, and enabling the perfect varnish cover of the entire convector’s surface. Most models are equipped with convective elements, increasing the heating efficiency of the convectors.

สเปคสินค้า
  • Connections: 2 x G 3/4 ”

    Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure
    version: 70 x 11 x 2.0 mm)

    Maximal temperature: 110 ºC

    Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version

    Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order

    Brackets: wall or floor – ordered separately, at Client’s preference,Danfoss thermostatic valve complete with radiator

    Accessories: plug and air vent

    Metal sheet thickness: heating profiles – 1.50 mm; convectors – 0.50 mm

    Height: 1600, 1800, 2000 mm

    Length: from 214 to 862 mm

    Depth: 68 and 93 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vogel_noot-Vonaris_VSV-M
  • Product familyVogel&Noot
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative radiators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationSpace Heater
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์